Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
024.4 - Union nut
Bill of material
AGRU_35024407521_Union nut_spare part Union 024_PVDF UHP natural_75/90 - S 107.5X3.6
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Article number
35024407521
M
Article number
35024407521
BILDCODE
Image Code
024.4
WEIGHT
Weight
0.290 kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
75/90 - S 107.5X3.6
DURCHMESSER
Dimension short
75/90
EXT_BEZ_1
Description 1
Union nut
EXT_BEZ_2
Description 2
spare part Union 024
MATERIAL
Material
PVDF UHP natural
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded
DA
Outside diameter (DAOD)
75.000 mm
L1
31.000 mm
D
130.000 mm
D1
90.700 mm
D2
102.100 mm
B
40.000 mm
GIN
0.000 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.
下载CAD模型