Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 25
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
240 - T-Membranventil
Stückliste
AGRU_35240201421_T-Diaphragm Valve_manually controlled_PVDF UHP natural_200/140 - SDR21 MOP 10 bar
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD Level
MN
Artikelnummer
M
Artikelnummer
BILDCODE
Bildcode
240
WEIGHT
Gewicht
kg
DIMENSIONLANG
Dimension Lang
DURCHMESSER
Dimension kurz
EXT_BEZ_1
Bezeichnung 1
T-Membranventil
EXT_BEZ_2
Bezeichnung 2
handgesteuert
EXT_BEZ_3
Bezeichnung 3
EPDM/PTFE diaphragm
MATERIAL
Werkstoff
PVDF UHP natur
HERSTELLV
Herstellverfahren
mechanisch gefertigt
VERBINDUNG
Verbundungstechnik
Stumpf+IR-Schweissung
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
DA1
Outside diameter1 (DAOD1)
mm
S
mm
S1
mm
L
Dimension L
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
D1
mm
Z
mm
H
mm
T
mm
T1
mm
B
135.000 mm
SL1
32.000 mm
ST
48.300 mm
DN
40.000 mm
SL
194.000 mm
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
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen