Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
248.1 - Druckmittler Z800
Stückliste
AGRU_35248102521_Gauge guard Z800_PTFE diaphragm_PVDF UHP natural_25 - SDR21 MOP 10 bar - 1/4
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Artikelnummer
M
Artikelnummer
BILDCODE
Bildcode
248.1
WEIGHT
Gewicht
kg
DIMENSIONLANG
Dimension Lang
DURCHMESSER
Dimension kurz
EXT_BEZ_1
Bezeichnung 1
Druckmittler Z800
EXT_BEZ_2
Bezeichnung 2
PTFE Membrane
EXT_BEZ_3
Bezeichnung 3
Manometer 0-10 bar
MATERIAL
Material
PVDF UHP natur
HERSTELLV
Herstellverfahren
formgespritzt
VERBINDUNG
Verbundungstechnik
Stumpf+IR-Schweissung
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Zoll
DN
S
mm
L
Dimension L
84.500 mm
D
mm
H
mm
B
mm
P
10.000 bar
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
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen