Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
337 - Probeentnahme-Ventil
Stückliste
AGRU_35337000011_Sampling Valve_BSP-thread_PVDF UHP natural_10 - MOP 10 bar
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
MN
Artikelnummer
35337000011
M
Artikelnummer
35337000011
BILDCODE
Bildcode
337
WEIGHT
Gewicht
0.050 kg
DIMENSIONLANG
Dimension Lang
10 - MOP 10 bar
DURCHMESSER
Dimension kurz
10
EXT_BEZ_1
Bezeichnung 1
Probeentnahme-Ventil
EXT_BEZ_2
Bezeichnung 2
BSP-Gewinde
MATERIAL
Material
PVDF UHP natur
HERSTELLV
Herstellverfahren
formgespritzt
VERBINDUNG
Verbundungstechnik
Schraubverbindung
DA
Outside diameter (DAOD)
10.000 mm
IDA
0.250 Zoll
DN
6.000
L
Dimension L
56.000 mm
L1
26.000 mm
D
28.000 mm
H
25.500 mm
B
28.200 mm
T
13.200 mm
T1
12.000 mm
GIN
0.250 Zoll
GND
Gewinde Nenndurchmesser
13.160 mm
GKDI
Kerndurchmesser innengew.
11.450 mm
GEW
13.157 mm