Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
337.1 - Robinet de prélèvement
Nomenclature
AGRU_35337100011_Sampling Valve_NPT-thread_PVDF UHP natural_10 - MOP 10 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Numéro de l'article
35337100011
M
Numéro de l'article
35337100011
BILDCODE
Code d'image
337.1
WEIGHT
Poids
0.053 kg
DIMENSIONLANG
Dimension longue
10 - MOP 10 bar
DURCHMESSER
Dimension courte
10
EXT_BEZ_1
Description 1
Robinet de prélèvement
EXT_BEZ_2
Description 2
filetage NPT
MATERIAL
Matériel
PVDF UHP naturel
HERSTELLV
Processus de fabrication
production par injection
VERBINDUNG
Technologie de connexion
raccord vissé
DA
Outside diameter (DAOD)
10.000 mm
IDA
0.250 Pouce
DN
6.000
L
Dimension L
58.500 mm
L1
28.500 mm
D
28.000 mm
H
25.500 mm
B
28.200 mm
T
13.200 mm
T1
14.500 mm
GIN
0.250 Pouce
NPT
0.250