Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descrição:
337.1 - Válvula para amostragem
Lista de peças
AGRU_35337100011_Sampling Valve_NPT-thread_PVDF UHP natural_10 - MOP 10 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Número do artigo
35337100011
M
Número do artigo
35337100011
BILDCODE
Código de imagem
337.1
WEIGHT
Peso
0.053 kg
DIMENSIONLANG
Dimensão longa
10 - MOP 10 bar
DURCHMESSER
Dimensão curta
10
EXT_BEZ_1
Descrição 1
Válvula para amostragem
EXT_BEZ_2
Descrição 2
NPT rosca
MATERIAL
Material
PVDF UHP natural
HERSTELLV
Processo de manufatura
produção por injecção
VERBINDUNG
Tecnologia de conexão
conexão roscada
DA
Outside diameter (DAOD)
10.000 mm
IDA
0.250 polegada
DN
6.000
L
Dimension L
58.500 mm
L1
28.500 mm
D
28.000 mm
H
25.500 mm
B
28.200 mm
T
13.200 mm
T1
14.500 mm
GIN
0.250 polegada
NPT
0.250