Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 9
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descripción
363.15 - Válvula de bola M1
Lista de materiales
AGRU_35363153221_Ball Valve M1_FPM-sealing_PVDF UHP natural_32 - SDR21 ISO S-10
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
Nivel LOD
MN
Número de artículo
M
Número de artículo
BILDCODE
Código de imagen
363.15
WEIGHT
Peso
kg
DIMENSIONLANG
Dimensión larga
DURCHMESSER
Dimensión corta
EXT_BEZ_1
Descripción 1
Válvula de bola M1
EXT_BEZ_2
Descripción 2
sellado FPM
MATERIAL
Material
PVDF UHP natural
HERSTELLV
Proceso de manufactura
producción por inyección
VERBINDUNG
Tecnología de conexión
soldadura a tope + IR
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
DN
S
mm
L
Dimension L
mm
L1
mm
D
mm
H
mm
H1
mm
B
mm
P
16.000 bar
T
29.000 mm
DSP
27.300 mm
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
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Descarga de modelos CAD