Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
363.15 - Robinet à boisseau M1
Nomenclature
AGRU_35363153221_Ball Valve M1_FPM-sealing_PVDF UHP natural_32 - SDR21 ISO S-10
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Numéro de l'article
M
Numéro de l'article
BILDCODE
Code d'image
363.15
WEIGHT
Poids
kg
DIMENSIONLANG
Dimension longue
DURCHMESSER
Dimension courte
EXT_BEZ_1
Description 1
Robinet à boisseau M1
EXT_BEZ_2
Description 2
joint FPM
MATERIAL
Matériel
PVDF UHP natural
HERSTELLV
Processus de fabrication
production par injection
VERBINDUNG
Technologie de connexion
soudage en bout + IR
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
DN
S
mm
L
Dimension L
mm
L1
mm
D
mm
H
mm
H1
mm
B
mm
P
16.000 bar
T
29.000 mm
DSP
27.300 mm
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
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés