AGRU 88372312533 Seal Clean Gasket DIN ePTFE white 125 - SDR33 DIN
agru
PURAD
Seal Clean Gaskets
seal_clean_gaskets
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/seal_clean_gaskets/seal_clean_gaskets/372_3.prj},{NB=AGRU_88372312533_Seal Clean Gasket_DIN_ePTFE white_125 - SDR33 DIN (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=88372312533},{M=88372312533},{BILDCODE=372.3},{WEIGHT=0.017},{DIMENSIONLANG=125 - SDR33 DIN},{DURCHMESSER=125},{EXT_BEZ_1=Seal Clean Gasket},{EXT_BEZ_2=DIN},{EXT_BEZ_3=for AGRU PVDF flanges},{MATERIAL=ePTFE white},{VERBINDUNG=Flange connection},{S=3.000},{D=18.000},{D1=158.000},{D2=115.500},{D3=212.000},{K=180.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 47
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
372.3 - Seal Clean Gasket
Bill of material
AGRU_88372312533_Seal Clean Gasket_DIN_ePTFE white_125 - SDR33 DIN
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
88372312533
88372312533
M
Article number
88372312533
88372312533
BILDCODE
Image Code
372.3
WEIGHT
Weight
0.017
0.017
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
125 - SDR33 DIN
125 - SDR33 DIN
DURCHMESSER
Dimension short
125
125
EXT_BEZ_1
Description 1
Seal Clean Gasket
EXT_BEZ_2
Description 2
DIN
EXT_BEZ_3
Description 3
for AGRU PVDF flanges
for AGRU PVDF flanges
MATERIAL
Material
ePTFE white
VERBINDUNG
Connection methode
Flange connection
S
3.000
mm
D
18.000
18.000
mm
D1
158.000
158.000
mm
D2
115.500
115.500
mm
D3
212.000
212.000
mm
K
180.000
180.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청