Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BAE-20-M4 - 紧固件/预置螺母
Bill of material
BAE-20-M4
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
BAE
C2
SYXC
20系列
M
N
6 mm
E
1 mm
H
5.0 mm
K
10.0 mm
L
10 mm
G
zl
g
PDF
BAE.pdf