Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BBE-20-M4 - 紧固件/预置弹珠螺母
Bill of material
BBE-20-M4
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
BBE
C2
SYXC
20系列
M
N
6 mm
E
1.0 mm
H
6.0 mm
K
10.0 mm
L
14 mm
G
zl
g
PDF
BBE.pdf