Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BEE-20-M4 - 紧固件-后装弹珠螺母
Bill of material
BEE-20-M4
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
BEE
C2
SYXC
20系列
M
N
6 mm
E
0.5 mm
H
5.0 mm
K
8.2 mm
L
14.0 mm
G
zl
g
PDF
BEE.pdf