Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BFE-20-M5-10 - 紧固件-T型螺栓
Bill of material
BFE-20-M5-12
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
BFE
C2
SYXC
20系列
M
M5
L
mm
F
10.5 mm
N
6 mm
K
6.0 mm
H
4.3 mm
E
1.0 mm
G
zl
g
PDF
BFE.pdf