Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CFE-20-Z - 20系列铝型材--连接件*槽内直线件
Bill of material
CFE-20-Z
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
CFE
C2
SYXC
20系列
GG
Q
LM
LD
DQ
TD
M
Z
M1
20
H
5.0 mm
N
6 mm
L
100 mm
E
1 mm
B
10.0 mm
JGZJ
PDF
cfe-20-z.pdf
K
10.0 mm
K1
30.0 mm
K2
20.0 mm
K3
5.5 mm
K4
5.0 mm
G
ZL
22.6 g