Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
CME - 20系列铝型材--连接件*L型角槽连接件A型
明细表
CME-20A
CNSORDERNO
订购号
CODE
CME
C2
适用型材
20系列
GG
规格
单个供货
Q
0
LM
LD
DQ
TD
M1
20A
M
M5
L
25 mm
H
25.6 mm
T
4.5 mm
B
9.5 mm
N
6 mm
G
单品重量
8.8 g
JGZJ
紧固组件
PDF
cme-20a.pdf
K
5.0 mm
K1
6.5 mm
K2
2.0 mm
K3
1.5 mm
K4
5.0 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型