Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
CZE - 20系列铝型材--连接件*端面连接件
明细表
CZE-20-T
CODE
CZE
C2
适用型材
20系列
GG
规格
Q
0
Q2
LM
LD
DQ
-
TD
-
M
M1
20
L
20 mm
H
20 mm
B
20 mm
D
12.0 mm
D1
d
7.0 mm
R
1.5 mm
G
单品重量
32.5 g
JGZJ
紧固组件
PDF
cze-20-d.pdf
K3
mm
K4
1.0 mm
E
2 mm
N
mm
T
5.000 mm
P
2.500 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型