카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
EBE-3030 - 30中心孔6.8系列铝型材--支撑座
Bill of material
EBE-3030-ST
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
dh
C1
EBE
C2
C3
SYXC
30系列
L
90.000 mm
BZ
bz
L1
65.000 mm
L2
31.000 mm
E
16.000 mm
F
24.000 mm
N
mm
B
20.000 mm
D1
d
8.500 mm
ZJ
zj
H
100.000 mm
T3
16.000 mm
L0
mm
G
zl
PDF
EBE.pdf
FF
30.000 mm
F2
mm
F3
mm
LD
LM
Q
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드