Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
FFE-30-BK - 30中心孔6.8系列铝型材--防护系列*密封条
Bill of material
FFE-30-BK-1
CNSORDERNO
Bestellnummer
FFE-30-BK-1
SYXC
30系列
PDF
FFE.PDF
A
27 mm
B
13.5 mm
C
8.6 mm
D
11 mm
L
DGCD
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD