Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
FKE-08 - 30中心孔6.8系列铝型材--防护系列*U型槽内嵌条
Bill of material
FKE-08
CNSORDERNO
Bestellnummer
FKE-08
SYXC
30/40系列
G
zl
53 g/m
GH
gh
2000mm/bar
PDF
FKE.PDF
A
9.2 mm
B
10 mm
C
1 mm