Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BBE-30-m4 - 30中心孔6.8系列铝型材-紧固件/预置弹珠螺母/T形螺母
Bill of material
BBE-30-M4
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
BBE
C2
SYXC
30系列
M
N
8 mm
E
2.0 mm
H
10.0 mm
K
16.0 mm
L
20 mm
G
zl
g
PDF
bbe-30-m4.pdf
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)