Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
BBE-30-m4 - 30中心孔6.8系列铝型材-紧固件/预置弹珠螺母/T形螺母
明细表
BBE-30-M4
CNSORDERNO
订购编号
CODE
代号
BBE
C2
适用型材
30系列
M
N
8 mm
E
2.0 mm
H
10.0 mm
K
16.0 mm
L
20 mm
G
单品重量
g
PDF
bbe-30-m4.pdf
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型