Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
BEE-30-M4 - 30中心孔6.8系列铝型材-紧固件*后装弹珠螺母
明细表
BEE-30-M5
CNSORDERNO
订购编号
CODE
代号
BEE
C2
适用型材
30系列
M
N
8 mm
E
0.5 mm
H
7.8 mm
K
12.0 mm
L
20.0 mm
G
单品重量
g
PDF
bee-30-m4.pdf
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型