Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BJE-30-M4 - 紧固件-弹片螺母
Bill of material
BJE-30-M5
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
BJE
C2
SYXC
30系列
M
N
8 mm
E
1 mm
H
5.5 mm
K
12.0 mm
L
20 mm
G
zl
g
PDF
bje-30-m4.pdf