CCE-35-3030-M5-ST
A&T-3D Gallery
工业铝型材及附件
306.8xilie
lianjiejian30
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/oubiaoxingcai/306.8xilie/lianjiejian30/cce-35-3030.prj},{NB=CCE-35-3030-M5-ST},{CODE=CC},{C2=30系列},{GG=成套加工供货},{D=6.5},{W=22},{F=0},{JGDM=M5},{G=19},{JGZJ=C11×2+C08×1},{PDF=cce-35.pdf},{T4=4.000},{Q=M5},{Q2=CCE-35-3030-M5-ST},{LM=PSHC-M6-16-D},{LD=BCE-30-M6},{DQ=PWFN-6-D},{LM1=PSHF-M5-10-D},{DQ1=PWFN-5-D},{M=3030},{C1=35},{Q1=ST},{Z1=1.000},{Z2=11.000},{S=1.000},{PPATH=../../ppart/part30/cce3533.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CCE-35-3030 - 30中心孔10系列铝型材--连接件*挤压角铝35×35×4系列
Bill of material
CCE-35-3030-M5-ST
CNSORDERNO
Bestellnummer
CCE-35-3030-M5-ST
CCE-35-3030-M5-ST
CODE
CC
CC
C2
SYXC
30系列
GG
成套加工供货
成套加工供货
D
6.5
mm
W
22
22
mm
F
0
0
mm
JGDM
M5
M5
G
zl
19
19
g
JGZJ
C11×2+C08×1
C11×2+C08×1
PDF
cce-35.pdf
T4
4.000
4.000
mm
Q
M5
M5
Q2
CCE-35-3030-M5-ST
CCE-35-3030-M5-ST
LM
PSHC-M6-16-D
PSHC-M6-16-D
LD
BCE-30-M6
BCE-30-M6
DQ
PWFN-6-D
PWFN-6-D
LM1
PSHF-M5-10-D
PSHF-M5-10-D
DQ1
PWFN-5-D
PWFN-5-D
M
3030
3030
C1
35
Q1
ST
ST
Z1
1.000
1.000
mm
Z2
11.000
mm
S
1.000
1.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청