CJE-30
A&T-3D Gallery
工业铝型材及附件
306.8xilie
lianjiejian30
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/oubiaoxingcai/306.8xilie/lianjiejian30/cje-30.prj},{NB=CJE-30},{CODE=CJE},{C2=30系列},{GG=单个供货},{Q=0},{Q2=CJE-30},{LM=-},{M1=30},{D=8.2},{L=27.0},{E=16.0},{B=7.5},{H=7.5},{T=1.4},{JGZJ=-},{PDF=cje-30.pdf},{K=20.0},{K2=40.0},{K3=11.5},{K4=6.0},{G=5.88},{PPATH=../../ppart/part30/cje1-30-1.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CJE-30 - 30中心孔6.8系列铝型材--连接件-端连接件
Bill of material
CJE-30
CNSORDERNO
Bestellnummer
CJE-30
CJE-30
CODE
CJE
C2
SYXC
30系列
GG
单个供货
单个供货
Q
0
Q2
CJE-30
CJE-30
LM
-
M1
30
D
8.2
mm
L
27.0
mm
E
16.0
mm
B
7.5
mm
H
7.5
mm
T
1.4
mm
JGZJ
-
PDF
cje-30.pdf
K
20.0
mm
K2
40.0
mm
K3
11.5
mm
K4
6.0
mm
G
ZL
5.88
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청