Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
CSE-30-GY - 30中心孔3.8系列铝型材--连接件*圆弧型三维连接件
明细表
CSE-30-BK
CNSORDERNO
订购号
CODE
CSE
C2
适用型材
30系列
GG
规格
Q
0
COLOR
颜色
LD
DQ
-
TD
-
M1
30
M
L
28.5 mm
D1
d
9 mm
D
16 mm
G
单品重量
51 g
JGZJ
紧固组件
PDF
cse-30-gy.pdf
K
15.0 mm
K1
5.0 mm
K2
25.0 mm
H
45.0 mm
K3
33.0 mm
K4
6.0 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型