Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
CC-70-3030-A17 - 30中心孔10系列铝型材--连接件-挤压角铝70×70×9系列
明细表
CC-70-3060-M5-ST
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
CCE
C2
SYXC
30系列
GG
D
7.0 mm
W
mm
F
30 mm
JGDM
G
zl
g
JGZJ
PDF
cc703.pdf
T4
mm
Q
LM
PSHC-M6-16-D
LD
BC-08-M6
DQ
PWFN-6-D
M
C1
70
Q1
LM1
DQ1
Z1
mm
Z2
11.000 mm
S
1.000 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型