Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CJ-30 - 30中心孔10系列铝型材--连接件-端连接件
Bill of material
CJ-30
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
CJ
C2
SYXC
30系列
GG
Q
Q2
LM
LD
D
6.5 mm
L
28.0 mm
E
14.0 mm
B
8.0 mm
H
7.5 mm
T
1.5 mm
JGZJ
-
PDF
cj-30.pdf
K
20.0 mm
G
ZL
7 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)