Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
CJ-30 - 30中心孔10系列铝型材--连接件-端连接件
明细表
CJ-30
CNSORDERNO
订购号
CODE
CJ
C2
适用型材
30系列
GG
规格
Q
Q2
LM
LD
D
6.5 mm
L
28.0 mm
E
14.0 mm
B
8.0 mm
H
7.5 mm
T
1.5 mm
JGZJ
紧固组件
-
PDF
cj-30.pdf
K
20.0 mm
G
单品重量
7 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型