Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BFE-40-M8-16 - 40槽宽8.2系列铝型材--紧固件-T型螺栓
Bill of material
BFE-40-M8-25
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
BFE
C2
SYXC
40系列
M
M8
L
mm
F
18.0 mm
N
8 mm
K
8.0 mm
H
8.0 mm
E
3.0 mm
G
zl
g
PDF
BFE.pdf