Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
BJE-40-M4 - 40槽宽8.2系列铝型材--紧固件-弹片螺母
明细表
BJE-40-M6
CNSORDERNO
订购号
CODE
代号
BJE
C2
适用型材
40系列
M
N
8 mm
E
1 mm
H
7.8 mm
K
14.0 mm
L
20 mm
G
单品重量
g
PDF
bje40.pdf
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型