Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
CFE-40-Z - 40槽宽8.2系列铝型材--连接件*槽内直线件
明细表
CFE-40-Z
CNSORDERNO
订购号
CODE
CFE
C2
适用型材
40系列
GG
规格
单个供货
Q
0
LM
-
LD
-
DQ
-
TD
-
M
Z
M1
40
H
9.5 mm
N
8 mm
L
180 mm
E
3 mm
B
19.5 mm
JGZJ
紧固组件
-
PDF
cfe-40-z.pdf
K
20.0 mm
K1
50.0 mm
K2
40.0 mm
K3
12.5 mm
K4
6.0 mm
G
单品重量
184.5 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型