Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
FB-10-4 - 40中心孔10.2系列铝型材--防护系列*板夹块
明细表
FB-10-4
CODE
代号
mm
C1
FB mm
C2
10 mm
C3
mm
SYXC
适用型材
40系列
ZJ
紧固组件
mm
G
单品重量
mm
BZ
备注
mm
L
27.0 mm
L1
12.0 mm
L2
15.0 mm
H
23.0 mm
K
4.0 mm
N
12.6 mm
E
8.000 mm
PDF
fb-08.pdf
Q2
20.000 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型