Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BA-10M4 - 40槽宽10.2系列旅行--紧固件/预置螺母
Bill of material
BA-40-M5
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
BA
C2
SYXC
40系列
M
N
10 mm
E
3 mm
H
8.5 mm
K
18.0 mm
L
18 mm
G
zl
g
PDF
ba-10-m4.pdf
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)