Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
BJ-10-M4 - 40槽宽10.2系列铝型材--紧固件-弹片螺母
明细表
BJ-10-M5
CNSORDERNO
订购号
CODE
代号
BJ
C2
适用型材
40系列
M
N
10 mm
E
1.500 mm
H
6.5 mm
K
14.0 mm
L
20 mm
G
单品重量
g
PDF
bj-10-m4.pdf
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型