Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CC-80-09-4040 - 40槽宽10.2系列铝型材--连接件*挤压角铝80×80×9系列
Bill of material
CC-80-09-4080-M5-ST
CODE
CC
C2
SYXC
40系列
GG
D
9.0 mm
W
mm
F
40 mm
JGDM
G
zl
g
JGZJ
PDF
cc-80-09-4040.pdf
T4
mm
Q
Q2
LM
LD
DQ
M
C1
80
Q1
LM1
DQ1
Z1
mm
Z2
15.000 mm
C3
09
S
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés