Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CC-80-12-4040 - 40槽宽10.2系列铝型材--连接件-挤压角铝80×80×12系列
Bill of material
CC-80-12-4080-M5-ST
CODE
CCE
C2
SYXC
40系列
GG
D
9.0 mm
W
mm
F
40 mm
JGDM
G
zl
g
JGZJ
PDF
cce-80-12-4040.pdf
T4
mm
Q
Q2
LM
LD
DQ
TD
M
C1
80
Q1
LM1
DQ1
Z1
mm
Z2
15.000 mm
C3
12
LM2
LD2
DQ2
S
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen