Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CJ-40 - 40中心孔10.2系列铝型材--连接件-端连接件
Bill of material
CJ-40
CODE
CJ
C2
SYXC
40系列
GG
Q
Q2
LM
LD
D
8.5 mm
L
38.0 mm
E
16.0 mm
B
10.0 mm
H
11.0 mm
T
2.0 mm
JGZJ
PDF
cj-40.pdf
K
22.0 mm
G
ZL
g