Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
CM-10 - 40槽宽10.2系列铝型材--连接件*L型角槽连接件A型
明细表
CM-10
CODE
CM
GG
规格
Q
Q2
LM
LD
-
DQ
-
TD
-
M
M8
L
31 mm
H
37.0 mm
T
7.2 mm
B
17.0 mm
N
10 mm
G
单品重量
36.4 g
JGZJ
紧固组件
PDF
cm-10.pdf
K
8.0 mm
K1
12.0 mm
K2
5.0 mm
K3
7.0 mm
K4
8.0 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型