Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
EKE-45-4590-M16 - 45系列铝型材--附件*支脚连接板
明细表
EKE-45-9090-M16
CODE
EKE
C2
适用型材
45系列
GG
规格
单个供货
Q
0
Q2
LM
LD
DQ
TD
M16
M2
M1
45
M
16 mm
L1
90 mm
L2
mm
W1
45 mm
W2
d
mm
H
20 mm
G
单品重量
g
JGZJ
紧固组件
PDF
eke-45-4590-m16.pdf
K3
12.0 mm
K4
18.0 mm
E
mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型