Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BBE-45-M5 - 紧固件/预置弹珠螺母
Bill of material
BBE-45-M5
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
BBE
C2
SYXC
45/50系列
M
N
10 mm
E
3.2 mm
H
9.5 mm
K
18.0 mm
L
23 mm
G
zl
g
PDF
bbe-45-m5.pdf
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)