Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
BFE-45-M8-20 - 紧固件-T型螺栓
明细表
BFE-45-M8-25
CNSORDERNO
订购编号
CODE
代号
BFE
C2
适用型材
45/50系列
M
M8
L
mm
F
19.5 mm
N
10 mm
K
8.5 mm
H
8.8 mm
E
3.0 mm
G
单品重量
g
PDF
bfe-45-m8-20.pdf
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型