Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
CTE-45 - 45系列铝型材--连接件-活动铰链
明细表
CTE-45-ST
CODE
CTE
C2
SYXC
45系列
GG
Q
Q2
LD
PSHF-M8-16-D
DQ
PWFN-8-D
TD
PWS-8-D
M1
A
45 mm
H
60 mm
D1
d
12.0 mm
ZL
g
JGZJ
PDF
cte-45.pdf
K
20.0 mm
K1
5.0 mm
K2
35.0 mm
K3
40.0 mm
K4
6.0 mm
S
mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型