피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
lianjiejian
A&T-3D Gallery
工业铝型材及附件
jingyiguan
Powered by
CAD모델 선택
AAJ28-A01 - 外直接头
29.09.2024
AAJ28-A02 - 双孔功能辅件
29.09.2024
AAJ28-A03 - 平行固定接头
29.09.2024
AAJ28-A04 - 交叉接头
29.09.2024
AAJ28-A06 - 双管外直接头
29.09.2024
AAJ28-A07 - 外抱式底座
29.09.2024
AAJ28-A08 - 平行加长接头
29.09.2024
AAJ28-A12 - 圆头挂钩
29.09.2024
AAJ28-A13 - 直角固定接头
29.09.2024
AAJ28-A14 - 加强外直接头
29.09.2024
AAJ28-A15 - 扶手接头
29.09.2024
AAJ28-A45 - 45°外接头
29.09.2024
AAJ28-A90 - 90°外接头
29.09.2024
AAJ28-A90D - 90°活动外接头
29.09.2024
AAJ28-A180 - 180°固定外接头
29.09.2024
AAJ28-A135 - 135°外接头
29.09.2024
AAJ28-A4545 - 45°加强接头
29.09.2024
AAJ28-B01 - 内直接头
29.09.2024
AAJ28-B02 - 基础型精益管延伸接头
29.09.2024
AAJ28-B02 - 基础型精益管延伸接头
29.09.2024
AAJ28-B90I - 90°内接头
29.09.2024
AAJ28-Bb180 - 180°固定内接头
29.09.2024
AAJ28-C01 - 外抱直接头
29.09.2024
AAJ28-C90 - 外抱90°接头
29.09.2024
AAJ28-C03 - 多功能加强底座
29.09.2024
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
추가 정보
권장 사항
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.