Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
EDE - 带安装孔固定型尼龙支脚
明细表
EDE-100-M16-150-A
CNSORDERNO
订购号
CODE
代号
EDE
D
100 mm
M
L
mm
D1
74 mm
H
45 mm
B
36 mm
DD
d
11 mm
ZH
最大静载P
1000 kg
MATERIALS
材料代码
A
PDF
EDE.pdf mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型