Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
EFE - 万向型尼龙支脚--安装孔型
明细表
EFE-100-M16-100-A
CNSORDERNO
订购号
CODE
代号
EFE
D
100 mm
M
L
mm
D1
75 mm
H
46 mm
B
30 mm
MATERIALS
材料代码
A mm
PDF
EFE.pdf mm
ZH
最大静载P
1100 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型