Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
CGE01-1530 - 通用配件--15030连接件
明细表
CGE01-1530
CNSORDERNO
订购编号
CODE
CGE01
C2
适用型材
1530系列
GG
规格
单个供货
Q
TD
-
M1
1530
E
10 mm
C
5 mm
N
8 mm
F
18.0 mm
T
6.0 mm
R
2.5 mm
G
单品重量
23 g
JGZJ
紧固组件
-
PDF
cge01-1530.pdf
K1
2.0 mm
K2
16.0 mm
H
45.0 mm
K3
33.0 mm
K4
6.0 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型