HDYNFI-R100
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoubing
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/shoubing/hdyzfg.prj},{NB=HDYNFI-R100},{CODE=HDYNFI},{LX=方孔固定 手柄可折收纳型},{CZ1=PF},{YS1=黑色},{R=100.0},{W=12},{M=5},{H=30},{H1=27},{H3=40.0},{H2=MIN},{H4=10},{H5=72.0},{L1=31.0},{L2=130.0},{L3=27},{A=0},{B=18},{CKZL=0.210},{PDF=hdyzfg.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HDYZFG - 旋转手柄
Bill of material
HDYNFI-R100
CNSORDERNO
Bestellnummer
HDYNFI-R100
HDYNFI-R100
CODE
代号
HDYNFI
HDYNFI
LX
类型
方孔固定 手柄可折收纳型
CZ1
握柄部材质
PF
YS1
握柄部颜色
黑色
CZ2
曲柄材质
PA+GF30
PA+GF30
YS2
曲柄颜色
黑色
黑色
CZ3
端盖材质
-
-
R
100.0
100.0
mm
W
12
12
mm
M
5
5
mm
H
30
30
mm
H1
H1/h
27
27
mm
H3
40.0
40.0
mm
H2
mm
H4
10
10
mm
H5
72.0
72.0
mm
L1
31.0
31.0
mm
L2
130.0
130.0
mm
L3
27
27
mm
A
0
0
mm
B
18
18
mm
CKZL
参考重量
0.210
0.210
kg/pcs
PDF
hdyzfg.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청