CVBGYD-D100-P
A&T-3D Gallery
zonghe
castor
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/castor/cvbgyd.prj},{NB=CVBGYD-D100-P},{CODE=CVBGYD},{D=100.000},{Y=P},{Y1='P','U','N'},{H=136.000},{W=38.000},{A=104.000},{C=82.000},{F=80.000},{F1=73.000},{G=60.000},{G1=53.000},{DD=11.000},{PDF=cvbgyd.pdf},{D1=20.5},{ZJ1=固定型},{ZJ2=Q235A},{ZJ3=电泳(黑漆)},{ZJ4=-},{ZC1=无},{ZC2=双滚珠}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CVBGYD - 脚轮-中型-固定性-中载型
Bill of material
CVBGYD-D100-P
CNSORDERNO
bestllnummer
CVBGYD-D100-P
CVBGYD-D100-P
CODE
代号
CVBGYD
D
100.000
100.000
Y
材料代号
P
U
N
P
U
N
H
136.000
136.000
W
38.000
A
104.000
104.000
C
82.000
82.000
F
80.000
80.000
F1
73.000
73.000
G
60.000
60.000
G1
53.000
53.000
DD
11.000
PDF
cvbgyd.pdf
D1
20.5
20.5
RXZH
容许载荷
210
210
CKZL
参考重量
0.81
0.81
ZJ1
支架类型
固定型
ZJ2
支架材质
Q235A
ZJ3
表面处理
电泳(黑漆)
ZJ4
刹车形式
-
LB1
轮部材质
聚丙烯
LB2
轮部颜色
灰色
ZC1
轴承回转部
无
ZC2
轴承轮部
双滚珠
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청