CVBQLC-D125-PB
A&T-3D Gallery
zonghe
castor
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/castor/cvbqlc.prj},{NB=CVBQLC-D125-PB},{CODE=CVBQLC},{CODE1='CVBQLC','CVBCLC','CVBFLC'},{D=125.000},{Y=PB},{Y1='PB','UA','UB','NJ','SC','SD'},{H=158.000},{C=62.000},{A=95.000},{F=76.000},{F1=70.000},{G=45.000},{DD=8.500},{R=103.000},{R1=98.000},{W=32.000},{W1=35.000},{W2=36.000},{PDF=cvbqlc.pdf},{ZJ1=平底活动型},{RXZH1=140},{RXZH2=150},{RXZH3=160},{RXZH4=120}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CVBQLC - 脚轮-平底活动型-中载型
Bill of material
CVBQLC-D125-PB
CNSORDERNO
bestllnummer
CVBQLC-D125-PB
CVBQLC-D125-PB
CODE
代号
CVBQLC
CVBCLC
CVBFLC
CVBQLC
CVBCLC
CVBFLC
D
125.000
125.000
Y
材料代号
PB
UA
UB
NJ
SC
SD
PB
UA
UB
NJ
SC
SD
H
158.000
158.000
C
62.000
62.000
A
95.000
F
76.000
F1
70.000
G
45.000
DD
8.500
R
103.000
103.000
R1
98.000
98.000
W
32.000
W1
35.000
W2
36.000
PDF
cvbqlc.pdf
ZJ1
支架类型
平底活动型
ZJ2
支架材质
Q235A
Q235A
ZJ3
表面处理
镀锌
镀锌
ZJ4
刹车形式
五金双刹
LB1
轮部材质
聚丙烯
聚丙烯
LB2
颜色
米黄色
米黄色
LB3
轴承
双滚珠
双滚珠
RXZH1
PB/UB/SC/SB
140
140
RXZH2
UA
150
150
RXZH3
NJ/NH
160
160
RXZH4
SD
120
120
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청